Cheville à verrouillage de forme peu profonde HSC-AR
Cheville de sécurité HSC-AR M8x40/15 Code article : 31148
Cheville à verrouillage de forme courte très haute performance (acier inoxydable, filetage externe)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
Profondeur d'implantation standard
- 40 mm
Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard
- 15 mm
- 20 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 492.50
CHF 19.70
/
1 Pièce








