Cheville à frapper HKD-SR SS316
Cheville compacte HKD-SR M12x50 Code article : 247954
Cheville à expansion femelle à fixation à l'aide d'un outil , résistante à la corrosion, pour usage extérieur (acier inoxydable)
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également recherché cheville à frapper, cheville compact, femelle, cheville female ou cheville métallique.
Sélectionner les options
Taille du filetage intérieur
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Longueur de la cheville
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Taille de la cheville
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 609.00
CHF 12.18
/
1 Pièce
Données techniques
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A4
Logiciel PROFIS
Oui
Diamètre de la mèche
15 mm
Documents
pdf ATE 02/0032 pour cheville à frapper HKD (ETAG 001-04, Option 7), anglais, allemand, polonais, français [ 9 MB ]
pdf ATE 06/0047 pour cheville à frapper polyvalente HKD (ETAG 001-06, Option -), anglais, allemand, polonais [ 9.4 MB ]
pdf Vds_HKD_SR, allemand [ 33.2 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Grande variété de tailles disponibles - vous pouvez utiliser le même type de cheville à expansion femelle pour une grande variété de dispositifs
- Vérification de la pose par contrôle visuel en cas d'utilisation de l'outil de pose Hilti
- Avec collet pour une pose en affleurement quelle que soit la profondeur du trou
- Cheville à expansion femelle en acier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosion
Applications
- Charges moyennes avec des boulons d'ancrage et des tiges filetées, par exemple les systèmes de suspension pour tubes, les gaines d'aération, les systèmes à sprinkler, etc.
- Fixations redondantes sur béton fissuré ou fixations simples sur béton non fissuré