MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Cheville à expansion HST2-HCR V3

Goujon HST2-HCR V3 M16x165 5-65 Code article : 2450905

Cheville à expansion haute performance pour charges statiques et sismiques dans du béton fissuré et non fissuré (acier inoxydable à haute résistance à la corrosion 1.4529)

  • Matériau, corrosion: Haute résistance à la corrosion
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Logiciel PROFIS: Oui

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Longueur de la cheville
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Taille du pack
  • 16 Pièce
  • 25 Pièce
  • 50 Pièce
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
16
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 1'753.60
CHF 109.60
/
1 Pièce