Cheville à expansion HST2-HCR V3
Goujon HST2-HCR V3 M8x110 15-60 Code article : 2450885
Cheville à expansion haute performance pour charges statiques et sismiques dans du béton fissuré et non fissuré (acier inoxydable à haute résistance à la corrosion 1.4529)
- Matériau, corrosion: Haute résistance à la corrosion
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Logiciel PROFIS: Oui
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Taille du pack
- 16 Pièce
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 1'484.50
CHF 29.69
/
1 Pièce