Vis à béton HUS4 T-HF
Vis d'ancrage HUS4 T-HF 10x110 55/35/25 Code article : 2446577
Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour fixation sur le béton dur (protection multicouche contre la corrosion)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, Revêtement multicouche
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Diamètre de la mèche: 10 mm
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 8 mm
- 10 mm
Longueur de la cheville
- 60 mm
- 65 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 110 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 486.50
CHF 9.73
/
1 Pièce








