MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis à béton HUS4-HR

Kit HUS4-HR 14x135 65/25 (96) Code article : 2375166

Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier inoxydable)

  • Matériau, corrosion: Acier inoxydable, 316
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale
  • Taille de la douille: 21 mm

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 14 mm
Longueur de la cheville
  • 35 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 8 Pièce
  • 25 Pièce
  • 50 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 957.70
CHF 957.70
/
1 Carton