Vis à béton HUS4-HR
Kit HUS4-HR 6x60 30/25/5 (800) Code article : 2375128
Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier inoxydable)
- Matériau, corrosion: Acier inoxydable, 316
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Taille de la douille: 13 mm
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
Longueur de la cheville
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 135 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 8 Pièce
- 25 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 3'053.00
CHF 3'053.00
/
1 Carton






