Vis à béton HUS4-CR
Kit HUS4-CR 8x65 15/5/- (400) Code article : 2374544
Vis à béton à tête fraisée haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier inoxydable)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fraisé
- Taille de l'extrémité: T45
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Longueur de la cheville
- 40 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 25 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 1'821.00
CHF 1'821.00
/
1 Carton





