Vis à béton HUS4-A
Kit HUS4-A 14x185 M16x47 / 35 (1536) Code article : 2355746
Vis à béton à tête filetée haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Taille de la douille: 305 mm
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 10 mm / M12
- 14 mm / M16
Longueur de la cheville
- 120 mm
- 155 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 16 Pièce
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 13'563.00
CHF 13'563.00
/
1 Palette






