Vis à béton HUS4-HF
Kit HUS4-HF 8x75 35/15/5 (400) Code article : 2350744
Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour fixation sur le béton et la maçonnerie (protection multicouche contre la corrosion)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, revêtement multicouches
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Taille de la douille: 13 mm
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Longueur de la cheville
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 16 Pièce
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 96 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 1'222.00
CHF 1'222.00
/
1 Carton








