Vis à béton HUS4-C
Kit HUS4-C 10x120 65/45/35 (150) Code article : 2350742
Vis à béton à tête fraisée haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fraisé
- Taille de l'extrémité: T50
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 8 mm
- 10 mm
Longueur de la cheville
- 55 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 160 mm
- 175 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 25 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 559.40
CHF 559.40
/
1 Carton






