Cheville à expansion en acier inoxydable HST4-R DN
Goujon HST4-R M12x115 5-50 DN Code article : 2329135
Notre cheville à expansion la plus performante pour supporter des charges statiques/sismiques élevées dans le béton fissuré (acier inoxydable, écrou en dôme)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Tête en dôme
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également recherché cheville expansion métal, cheville expansion métallique, HST4 ou HST 4.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
Longueur de la cheville
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 367.50
CHF 14.70
/
1 Pièce







