Cheville à expansion en acier inoxydable HST4-R
Goujon HST4-R M10x160 5-110 Code article : 2329105
Notre cheville à expansion la plus performante pour supporter des charges statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré à l'intérieur et l'extérieur (acier inoxydable)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également recherché cheville expansion métal, cheville expansion métallique, HST4 ou HST 4.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longueur de la cheville
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
- 12 Pièce
- 20 Pièce
- 32 Pièce
- 40 Pièce
- 60 Pièce
- 72 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
40
Prix net escompté
CHF 588.40
CHF 14.71
/
1 Pièce