Cheville plastique universelle HUD-2
Kit HUD-2 5x25 (12000) Code article : 2327672
Cheville plastique universelle pour fixations légères sur matériaux supports creux et pleins
- Configuration de la tête: n/a
- Matériau, corrosion: Plastique
Les clients ont également recherché cheville nylon, cheville plastique, cheville charges légères ou cheville rouge.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 5
- 6
- 8
Longueur de la cheville
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 200 Pièce
- 400 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 706.00
CHF 706.00
/
1 Pièce








