MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Goujon pour charges lourdes HSL4-G

Cheville HSL4-G M12 d18x192 70/45/20 Code article : 2237443

Cheville à expansion pour charges lourdes très haute performance disposant des homologations pour des applications dans le béton où la sécurité est concernée (acier au carbone, filetage externe)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA, Fatigue, Feu, Sismique

Les clients ont également recherché cheville charges lourdes, cheville haute sécurité, cheville sismique ou cheville homologuée béton.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Longueur de la cheville
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 250 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Taille du pack
  • 4 Pièce
  • 6 Pièce
  • 10 Pièce
  • 20 Pièce
  • 40 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 549.00
CHF 27.45
/
1 Pièce