Goujon pour charges lourdes HSL4
Cheville HSL4 M20 d28x183 30/-/- Code article : 2237405
Vis à coin très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations pour des applications dans le béton où la sécurité est concernée (acier au carbone, tête hexagonale)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
Les clients ont également recherché cheville charges lourdes, cheville haute sécurité, cheville sismique ou cheville homologuée béton.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Longueur de la cheville
- 82 mm
- 94 mm
- 97 mm
- 109 mm
- 111 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 138 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 163 mm
- 178 mm
- 183 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 213 mm
- 235 mm
Taille du pack
- 4 Pièce
- 6 Pièce
- 10 Pièce
- 20 Pièce
- 40 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 368.28
CHF 61.38
/
1 Pièce