Goujon pour charges lourdes HSL-3-GR
Chev charges lourdes HSL-3-GR M16 100/75 Code article : 2160003

Cheville à coin amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tête prolongée)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Les clients ont également recherché Cheville, charge lourde, goujons, HSL ou mecanique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longueur de la cheville
- 115 mm
- 132 mm
- 157 mm
- 181 mm
- 195 mm
- 211 mm
- 212 mm
- 232 mm
- 256 mm
- 281 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
- 10 Pièce
- 20 Pièce
- 40 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 1'188.00
CHF 118.80
/
1 Pièce

