MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Goujon pour charges lourdes HSL-3-R

Chev charges lourdes HSL-3-R M20 60/30/- Code article : 2159990

Cheville à coin amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tête hexagonale)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu

Les clients ont également recherché Cheville lourde, haute securité, inox, fissuré ou démontable.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur de la cheville
  • 93 mm
  • 107 mm
  • 113 mm
  • 124 mm
  • 127 mm
  • 145 mm
  • 149 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Taille du pack
  • 6 Pièce
  • 10 Pièce
  • 20 Pièce
  • 40 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 987.60
CHF 164.60
/
1 Pièce