Goujon pour charges lourdes HSL-3-R
Chev charges lourdes HSL-3-R M8 20/-/- Code article : 2159877

Cheville à coin amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, tête hexagonale)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Les clients ont également recherché Cheville lourde, haute securité, inox, fissuré ou démontable.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longueur de la cheville
- 93 mm
- 107 mm
- 113 mm
- 124 mm
- 127 mm
- 145 mm
- 149 mm
- 170 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
- 10 Pièce
- 20 Pièce
- 40 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
40
Prix net escompté
CHF 812.00
CHF 20.30
/
1 Pièce

