Goujon pour charges lourdes HSL-3-SKR
Chev charges lourdes HSL-3-SKR M12/25 Code article : 2159876

Cheville à coin amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, fraisée)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fraisé
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Les clients ont également recherché cheville, charge lourde, inox, mecanique ou HSL.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
Longueur de la cheville
- 80 mm
- 90 mm
- 104 mm
- 122 mm
Taille du pack
- 20 Pièce
- 40 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net escompté
CHF 990.60
CHF 49.53
/
1 Pièce