Goujon pour charges lourdes HSL-3-SKR
Chev charges lourdes HSL-3-SKR M8/10 Code article : 2159873

Cheville à coin amovible très haute performance pour charges lourdes disposant des homologations en matière de résistance au feu, aux séismes et pour le béton fissuré (acier inoxydable A4, fraisée)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fraisé
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Les clients ont également recherché cheville, charge lourde, inox, mecanique ou HSL.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
Longueur de la cheville
- 80 mm
- 90 mm
- 104 mm
- 122 mm
Taille du pack
- 20 Pièce
- 40 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
40
Prix net escompté
CHF 1'413.60
CHF 35.34
/
1 Pièce

