Cheville à expansion femelle HKV (métrique)
Cheville compacte HKV M6x25 (3000) BULK Code article : 2127991
Cheville compacte à expansion femelle économique à installer à la main en tailles métriques, sans bordure
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Logiciel PROFIS: Non
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Les clients ont également recherché femelle, filletage, plafond, suspendu ou tape-vis.
Sélectionner les options
Taille du filetage intérieur
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Longueur de la cheville
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
Taille de la cheville
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
CHF 0.49 /1 Pièce - 150 Pièce
- 350 Pièce
- 700 Pièce
- 1200 Pièce
- 3000 Pièce
CHF 0.41 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
3000
Prix net escompté
CHF 1'230.00
CHF 0.41
/
1 Pièce





