MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Goujon HSA-R SS

Goujon HSA-R M6x65 20/10/- Code article : 2036315

Cheville à coin haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier inoxydable A4)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA

Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, cheville mécanique, cheville d'ancrage ou expansion.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur de la cheville
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
Taille du pack
  • 10 Pièce
  • 16 Pièce
  • 25 Pièce
  • 40 Pièce
  • 50 Pièce
  • 80 Pièce
  • 100 Pièce
  • 200 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 822.00
CHF 4.11
/
1 Pièce