Rondelle souple avec clou X-SW 30
Clou à rondelle X-SW 30 C47 Code article : 40644
Rondelle souple, avec clou prémonté, pour la fixation d'une membrane imperméable sur le béton ou la maçonnerie
- Application: Imperméabilisation
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Les clients ont également recherché rondelle plastique, clou membrane, clou delta ms, clou chocolat ou clou avec rondelle.
Sélectionner les options
Diamètre
- 30 mm
Longueur du clou
- 37 mm
- 47 mm
Longueur
- 37 mm
- 47 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 150 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 120.70
CHF 1.21
/
1 Pièce




