MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Attache avec clou X-FB C27 P

Attache X-FB 28 C27 Code article : 401267

Collier métallique pour gaine avec clou à béton prémonté à utiliser avec les cloueurs à poudre

  • Application: Fixation de gaines, Raccords de tuyauterie
  • Matériau: Acier au carbone
  • À utiliser avec (outils): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Ultimate

Les clients ont également recherché Gaine, Fixation sol, Nappage, cables ou clou.

Sélectionner les options

Diamètre du conduit de câbles
  • 8 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 28 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 129.40
CHF 1.29
/
1 Pièce