Attache avec clou X-FB C27 P
Attache X-FB 18 C27 Code article : 401262
Collier métallique pour gaine avec clou à béton prémonté à utiliser avec les cloueurs à poudre
- Application: Fixation de gaines, Raccords de tuyauterie
- Matériau: Acier au carbone
- À utiliser avec (outils): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Ultimate
Les clients ont également recherché Gaine, Fixation sol, Nappage, cables ou clou.
Sélectionner les options
Diamètre du conduit de câbles
- 8 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 28 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 104.00
CHF 1.04
/
1 Pièce



