Connecteur de cisaillement X-HBV
Connecteur X-HVB 125 Code article : 348181
Connecteur pour constructions de poutres composites
- Application: Tablier métallique
- À utiliser avec (outils): DX 76, DX 76 HVB, DX 76 PTR
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Ultimate
Les clients ont également recherché acier, Plancher mixte, béton, connecteur ou renovation.
Sélectionner les options
Hauteur
- 43 mm
- 53 mm
- 80 mm
- 95 mm
- 128 mm
- 143 mm
Longueur du clou
- 26 mm
Longueur
- 63 mm
- 89 mm
- 99 mm
Taille du pack
- 120 Pièce
- 125 Pièce
- 200 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
125
Prix net escompté
CHF 665.13
CHF 5.32
/
1 Pièce