Collier de serrage ECT-S
Collier d'attache câble ECT-S 200X4.5 Code article : 340170

Collier de serrage blanc idéal pour une utilisation à l'intérieur
- Application: Fixations de câbles, Fixation de gaines
- Matériau: Norme polyamide
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Sélectionner les options
Taille du pack
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 14.00
CHF 0.14
/
1 Pièce
Données techniques
Application
Fixations de câbles, Fixation de gaines
Matériau
Norme polyamide
À utiliser avec (outils)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Matériaux support
[dépendant des consommables]
Largeur
4.5 mm
Charge de traction maximale - F
0.22 kN
Résistance aux températures
-40 - 85 °C
Température d'installation - min.
-12 °C
Composition du matériau
PA 6.6
Finition de surface
Simple
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pratiquement exempt d'halogène et de silicone
- Conforme à RoHS
- Conçu pour être facile à installer et pour maintenir plus solidement
Applications
- Pose, mise en faisceau et fixation de câbles, tubes et flexibles
- Produit recommandé pour applications en interne