MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Attache X-FB MX P

Attache X-FB 20 MX Code article : 286800

Pince en métal pour câbles ou conduits. S'utilise avec des clous en bande-chargeur

  • Application: Conduits, Applications électriques, Tuyaux pour charges légères, Câbles unitaires
  • Matériau: Acier au carbone
  • À utiliser avec (outils): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Ultimate

Les clients ont également recherché Fixation gaine, Fixation sol, Nappage, gaine ou clou.

Sélectionner les options

Diamètre du conduit de câbles
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
  • 200 Pièce
  • 250 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 65.92
CHF 0.33
/
1 Pièce