X-EKB FR MX
Etrier p. câbles X-EKB 16 FR MX Code article : 285717
Étrier à câble en plastique ignifuge pour l'utilisation avec les clous en bande
- Application: Fixations de câbles
- Matériau: Polytéréphtalate de butylène (PBT), Sans silicone, Ignifuge
- À utiliser avec (outils): BX 3, BX 4 - 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Premium
Les clients ont également recherché etrier pour cable.
Sélectionner les options
Capacité du câble (câble de 10 mm)
- 3
- 5
- 10
Capacité du câble (câble de 8 mm)
- 4
- 8
- 16
Capacité du câble (câble de 6 mm)
- 5
- 10
- 21
Taille du pack
- 25 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 46.28
CHF 1.85
/
1 Pièce
Données techniques
Application
Fixations de câbles
Matériau
Polytéréphtalate de butylène (PBT), Sans silicone, Ignifuge
À utiliser avec (outils)
BX 3, BX 4 - 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Acier
Agréments
CSTB, ETA, UL
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Largeur
21.3 mm
Catégorie de produit
Premium
Documents
pdf Fiche technique de X-EKB, X-ECH, anglais [ 1 MB ]
pdf Systèmes de clouage - Manuel des techniques - FR, anglais [ 10.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Montage par friction dans le nez des cloueuses BX/GX/DX pour une manipulation aisée
- Certifié UL, de type plénum
- Version ignifuge
- Les câbles s'insèrent facilement
- Fixation presque sans poussière
Applications
- Fixation à plat de plusieurs câbles électriques sur une surface de travail
- Les câbles s'insèrent facilement
- L'écartement type entre les éléments de fixation se situant entre 50 et 100 cm, il convient de tenir compte de la rigidité du câble et de la charge