MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

X-EKB FR MX

Etrier p. câbles X-EKB 8 FR MX Code article : 285716

Étrier à câble en plastique ignifuge pour l'utilisation avec les clous en bande

  • Application: Fixations de câbles
  • Matériau: Polytéréphtalate de butylène (PBT), Sans silicone, Ignifuge
  • À utiliser avec (outils): BX 3, BX 4 - 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Premium

Les clients ont également recherché etrier pour cable.

Sélectionner les options

Capacité du câble (câble de 10 mm)
  • 3
  • 5
  • 10
Capacité du câble (câble de 8 mm)
  • 4
  • 8
  • 16
Capacité du câble (câble de 6 mm)
  • 5
  • 10
  • 21
Taille du pack
  • 25 Pièce
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 146.40
CHF 1.46
/
1 Pièce

Données techniques

Application
Fixations de câbles
Matériau
Polytéréphtalate de butylène (PBT), Sans silicone, Ignifuge
À utiliser avec (outils)
BX 3, BX 4 - 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Acier
Agréments
CSTB, ETA, UL
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Largeur
21.3 mm
Catégorie de produit
Premium

Documents

pdf Fiche technique de X-EKB, X-ECH, anglais [ 1 MB ]
pdf Systèmes de clouage - Manuel des techniques - FR, anglais [ 10.9 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Montage par friction dans le nez des cloueuses BX/GX/DX pour une manipulation aisée
  • Certifié UL, de type plénum
  • Version ignifuge
  • Les câbles s'insèrent facilement
  • Fixation presque sans poussière

Applications

  • Fixation à plat de plusieurs câbles électriques sur une surface de travail
  • Les câbles s'insèrent facilement
  • L'écartement type entre les éléments de fixation se situant entre 50 et 100 cm, il convient de tenir compte de la rigidité du câble et de la charge
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat