Rondelles d’étanchéité S-AW S
Rondelle étanchéité S-AW04S 19 Code article : 284881

Rondelles d'étanchéité
- Composition du matériau: Inoxydable A2
- Type de rondelle: EPDM tenu par liaison de contact
Les clients ont également recherché rondelle caoutchouc ou rondelle étanchéité eau.
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Inoxydable A2
Taille de la rondelle
- 16 mm, 19 mm, 22 mm
Type de rondelle
- EPDM tenu par liaison de contact
Taille du pack
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Prix net escompté
CHF 49.04
CHF 0.25
/
1 Pièce



