Attache double X-DFB MX
Attache double X-DFB 22 MX Code article : 273385
Clip double en métal pour câble/tube à utiliser avec des clous en bande
- Application: Conduits, Applications électriques, Câbles unitaires, Tuyaux pour charges légères, Pièces à fixer mécaniques et électriques
- Matériau: Acier au carbone
- À utiliser avec (outils): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Ultimate
Les clients ont également recherché Fixation gaine, Fixation tube, fixation tub-iro, e-clip ou clou.
Sélectionner les options
Diamètre du conduit de câbles
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 200 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 51.93
CHF 0.52
/
1 Pièce





