Cheville à frapper X-EA MX
Cheville enfichable X-EAP 30 Code article : 2388259
Cheville à frapper en plastique pour connecter des attaches pour câbles/tubes, colliers de serrage et attaches pour torons de câbles lors de l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Application: Applications électriques
- À utiliser avec (outils): TE 2-22, TE 4-22, TE 6-22
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Sélectionner les options
Hauteur
- 33 mm
- 40 mm
- 50 mm
Longueur
- 28 mm
- 35 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 40.00
CHF 0.40
/
1 Pièce






