Attache pour tube X-EKS MX (02)
Attache X-EKS 25 MX (02) Code article : 2388242
Attache pour tube en plastique optimisée pour les clous en bande et compatible avec une large gamme de méthodes de fixation et de matériaux supports
- Application: Applications électriques
- Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)
- À utiliser avec (outils): BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22, BX 4 - 22
Les clients ont également recherché Attache pour tube, Attache pour tube en plastique ou fixation.
Sélectionner les options
Diamètre du conduit de câbles
- 16 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 19-20 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 56.00
CHF 0.57
/
1 Pièce





