MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Coupelle de fixation de caillebotis (acier inoxydable) X-FCM-R

Coupelle caillebotis X-FCM-R 38/43 Code article : 2349160

Disque de fixation de caillebotis en acier inoxydable pour la fixation de caillebotis de sol avec goujons filetés dans des environnements moyennement corrosifs

  • Application: Caillebotis
  • Agréments: ABS, BV, DNV GL, ETA, LR
  • À utiliser avec (outils): BX 3, DX 351

Les clients ont également recherché caillebotis, coupelle, goujon, M8 ou corrosion.

Sélectionner les options

Hauteur de caillebotis
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
  • 18 - 40 mm
Protection contre la corrosion
  • Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Taille du pack
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 1'320.00
CHF 13.20
/
1 Pièce