Coupelle de fixation de caillebotis (acier inoxydable) X-FCM-R
Coupelle caillebotis X-FCM-R 32/37 Code article : 2349159
Disque de fixation de caillebotis en acier inoxydable pour la fixation de caillebotis de sol avec goujons filetés dans des environnements moyennement corrosifs
- Application: Caillebotis
- Agréments: ABS, BV, DNV GL, ETA, LR
- À utiliser avec (outils): BX 3, DX 351
Les clients ont également recherché caillebotis, coupelle, goujon, M8 ou corrosion.
Sélectionner les options
Hauteur de caillebotis
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 18 - 40 mm
Protection contre la corrosion
- Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 1'247.00
CHF 12.47
/
1 Pièce