Coupelle de fixation pour caillebotis X-FCM-R HL à charge élevée (inoxydable)
Coupelle caillebotis X-FCM-R HL 23/28 Code article : 2349142
Coupelle de fixation des caillebotis à utiliser avec des goujons filetés dans les milieux hautement corrosifs
- Application: Caillebotis
- Agréments: ABS, BV, DNV GL, LR
- À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
Ultimate
Les clients ont également recherché coupelle, coupelle caillebotis, caillebotis ou fixation caillebotis.
Sélectionner les options
Hauteur de caillebotis
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 18 - 44 mm
Protection contre la corrosion
- Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 1'772.00
CHF 17.72
/
1 Pièce