Disque de fixation X-FCM-R NG pour caillebotis étroits (acier inoxydable)
Coupelle caillebotis X-FCM-R NG 48/53 Code article : 2279752
Disque de fixation de caillebotis étroit en acier inoxydable à tamis étroit, pour la fixation de caillebotis de sol avec goujons filetés dans des environnements moyennement corrosifs
- Application: Caillebotis
- À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Ultimate
Les clients ont également recherché coupelle caillebotis, rondelle caillebotis ou fixation caillebotis.
Sélectionner les options
Hauteur de caillebotis
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 13 - 22 mm
Protection contre la corrosion
- Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 1'277.00
CHF 12.77
/
1 Pièce






