Attache pour caillebotis X-FCS
Etrier de fixation pour caillebotis X-FC Code article : 2198296

Clip de selle de caillebotis avec résistance à la traction et au cisaillement
- Application: Caillebotis
- Agréments: ABS, BV, DNV GL, LR
- À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
Premium
Les clients ont également recherché fixation caillebotis, attache caillebotis ou étrier de fixation.
Sélectionner les options
Hauteur de caillebotis
- 31 - 35 mm
- 37 - 41 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 25 - 25 mm
Protection contre la corrosion
- Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Taille du pack
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 960.00
CHF 19.20
/
1 Pièce
Données techniques
Application
Caillebotis
Agréments
ABS, BV, DNV GL, LR
À utiliser avec (outils)
DX 460, DX 5, DX 6
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Zones côtières, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Proximité immédiate avec des routes
Catégorie de produit
Premium
Documents
pdf Fiche technique X-FCS-R, anglais [ 1.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Corps avec une conception principale spéciale pour fournir une excellente robustesse
- Fixation de caillebotis avec capacité de résistance à la traction et au cisaillement
- Deux versions: selle de fixation de caillebotis à trois rebords pour caillebotis rectangulaire ou à quatre rebords pour caillebotis carré
- Adaptée aux tailles de caillebotis les plus courantes
- Serré avec une clé à douille standard, pour plus de facilité, de rapidité et de fiabilité
Applications
- Fixation de caillebotis dans les zones sensibles au cisaillement
- Fixation de caillebotis soumise au mouvement de l’équipement, par ex., zone de chariot
- Fixation verticale de caillebotis, par ex., pendant le transport et le lancement