Attache pour caillebotis avec clou X-GR
Coupelle caillebotis X-GR 35/40 Code article : 2106417
Élément de fixation direct pour caillebotis
- Application: Caillebotis
- Agréments: ITB
- À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
Premium
Les clients ont également recherché Caillebotis, Fixateur maille, Maille résine, DX 460 GR ou Clouage.
Sélectionner les options
Hauteur de caillebotis
- 25 - 30 mm
- 35 - 40 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 23 - 38 mm
Protection contre la corrosion
- Revêtement double, équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 639.20
CHF 6.39
/
1 Pièce






