MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Clou d'isolation X-IE 6

Fixation isolation X-IE 6-30 Code article : 2041715

Fixations isolantes pour la fixation de panneaux de laine minérale EPS, XPS, PIR, PUR, de laine de bois et de fibrociment sur du béton, de la maçonnerie et de l'acier, qu'ils soient tendres ou durs.

  • Application: Isolation de panneau rigide, Isolation en laine minérale
  • Matériau isolant: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
  • Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Ultimate

Les clients ont également recherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation ou isolation rapide.

Sélectionner les options

Épaisseur d'isolation
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
  • 150 Pièce
  • 200 Pièce
  • 300 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
300
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 499.50
CHF 1.67
/
1 Pièce