Douille de rupture antirotation HIT-CB
Douille HIT-CB M16 Code article : 384518
Douille à collerette
- Matériau, corrosion: Plastique
- Diamètre de la mèche: 22 mm
- Logiciel PROFIS: Non
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Plastique
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
Diamètre de la mèche
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 40 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Prix net escompté
CHF 528.00
CHF 2.64
/
1 Pièce



