Système d'agrafes à briques
Anc. maç PEC-MS-25/15-D-SV-2500 Code article : 2430607
Rails et ancrages d'agrafes à briques pour raccorder les briques à des structures en béton
- Profilé du rail: PEC-PB, PEC-ML, PEC-BL, PEC-MS-25/15-D, PEC-TEC
- Longueur: 2500 mm
- Logiciel PROFIS: Non
Les clients ont également recherché Système d'agrafes à briques, Rails et ancrages d'agrafes à briques ou Raccord brique.
Sélectionner les options
Profilé du rail
- PEC-PB, PEC-ML, PEC-BL, PEC-MS-25/15-D, PEC-TEC
Rail d'ancrage compatible
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- PEC-MS-25/15-D, HAC-C 28/15
Longueur
- 85 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 240 mm
- 1250 mm
- 2500 mm
Matériau, corrosion
- Galvanisé à chaud et shérardisé
Taille du pack
- 20 Pièce
- 40 Pièce
- 100 Pièce
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
40
Prix net escompté
CHF 5'443.20
CHF 5.04
/
1 Pièce




