Testeur de chevilles HAT 28
Testeur de chevilles HAT 28 E kit Code article : 386372 #386372







Testeur pour essai de charge et la détermination de la résistance à l'arrachement des chevilles et fixations DX
Les clients ont également recherché testeur, testeur de cheville ou hat.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 6'470.96
CHF 6'470.96
/
1 Pièce
Documents
pdf Tech_HAP_2.5_2023_EU, anglais [ 1.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compact et simple d'utilisation
- La charge de test peut être lue directement sur la jauge
- Conformité avec code de pratique des ascenseurs, fiche 104 certifiée par le VdTÜV, organisme allemand
- Permet de tester les chevilles avec des têtes et des diamètres variés
- Convient pour tester les points de levage existants dans les cages d'ascenseur
Applications
- Essai de charge: application de charges d'essai sur des chevilles posées dans différents matériaux
- Essai d'arrachement : détermination de la résistance à la traction des chevilles et éléments de fixation DX en laboratoire ou sur chantier
- Test des points d'ancrage pour système de levage dans les cages d'ascenseur
Produits recommandés
Cloueur semi-automatique à haute productivité, à poudre pour la fixation de façades en verre sur l'acier
Point d'ancrage pour système de levage installé a posteriori avec une capacité de charge opérationnelle de 2,5 tonnes pour les suspensions temporaires lors de l’installation et de l’entretien dans les cages d’ascenseur
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.