Cheville époxy HIT-RE 500-V4
Kit HIT-RE 500 V4/330 (100) Code article : 2464674
Mortier époxy à injection très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature et pour l'ancrage pour charges lourdes
- Agréments / rapports de test: Charges dynamiques, ETA, Fatigue, Feu, null, Sismique
- Charge sismique: Oui
- Charge de fatigue: Oui
Les clients ont également recherché résine scellement, scellement chimique ou mortier injection.
Sélectionner les options
Contenu par cartouche
- 0.33 l
- 0.5 l
- 1.4 l
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 7'734.99
CHF 7'734.99
/
1 Pièce














