MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Cheville chimique HIT-HY 200-A V3

Kit HY200-A V3 330/2 (200) Code article : 2434506

Mortier d'injection haute performance - cheville chimique à séchage rapide approuvé pour l'ancrage de plaques de base structurelles et les raccords de fers d'armature installés a posteriori dans le béton

  • Agréments / rapports de test: Charges dynamiques, ETA, Feu, NQA-1, Rapport ICC-ES, Sismique
  • Logiciel PROFIS: Oui
  • Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C

Les clients ont également recherché résine, mortier, fers à béton, chevillage ou scellement.

Sélectionner les options

Contenu par cartouche
  • 0.33 l
  • 0.5 l
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
CHF 12'308.00
CHF 12'308.00
/
1 Pièce