Cheville chimique HIT-HY 200-A V3
Kit HY 200-A V3 500/2 (20) Code article : 2410647
Mortier d'injection haute performance - cheville chimique à séchage rapide approuvé pour l'ancrage de plaques de base structurelles et les raccords de fers d'armature installés a posteriori dans le béton
- Agréments / rapports de test: Charges dynamiques, ETA, Feu, NQA-1, Rapport ICC-ES, Sismique
- Logiciel PROFIS: Oui
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également recherché résine, mortier, fers à béton, chevillage ou scellement.
Sélectionner les options
Contenu par cartouche
- 0.33 l
- 0.5 l
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 1'921.00
CHF 1'921.00
/
1 Pièce









