Capsule d'ancrage pour vis à béton HUS4-MAX
Kit HUS4-MAX 10 Capsule (1500) Code article : 2350859
Cartouche souple à haute performance pour des fixations rapides et économiques pour charges lourdes dans le béton à l'aide de vis à béton HUS4.
- Agréments / rapports de test: ABG/ABZ, ETA, Feu, Sismique
- Charge sismique: Oui
- Méthode de forage: Forage
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
CHF 1'532.00 /1 Carton - 32 Pièce
- 50 Pièce
CHF 1.30 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 1'532.00
CHF 1'532.00
/
1 Carton





