Cheville chimique HIT-HY 200-R V3
Kit HIT-HY 200-R V3 500/2 (20) Code article : 2275881
Mortier hybride injectable ultra-performant, homologué pour les raccords de fers d’armature installés a posteriori et l’ancrage de plaques de base structurelles.
- Agréments / rapports de test: Charges dynamiques, ETA, Fatigue, Feu, ICC-ES, Sismique
- Logiciel PROFIS: Oui
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également recherché mortier fer a beton, mortier homologué, scellement chimique homologation ATE, mortier scellement fer beton ou resine mortier sismique.
Sélectionner les options
Contenu par cartouche
- 0.33 l
- 0.5 l
Taille du pack
- 1 Pièce
- 20 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 1'345.00
CHF 1'345.00
/
1 Pièce










